Publique sus productos
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF

    Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF

    High-density thin fibreboard with uniform layering, good stability and decorative melamine facing on both sides.
    Especificaciones
    • Areas of application: Back panels, drawer bottoms, blinds, partition walls in trade fair construction, shop fitting, interior design, caravan and motor vehicle construction. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDecoBoard-HDF-5-mm
    • Familia de productoMelamine faced boards
    • Grupo de productosDecoBoard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)5
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioPapel laminado
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEC003058
    • Nombre ETIMFibre- / chipboard
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFaced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía