Publique sus productos
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    Decorative high pressure laminate in flame resistant quality according to EN 438-3:HGF/VGF with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    Especificaciones
    • Areas of application: Flame resistant surface material for walls and doors, furniture and installations in public buildings and special constructions, such as railway stations and airports, retail and recreational facilities, public areas, hotels, schools, care home facilities and hospitals. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame-retardant grade; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuropal-HPL-Pyroex-0_8-mm
    • Familia de productoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Grupo de productosDuropal HPL
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-15
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)0.8
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Descripción Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Finishing
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniClass Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía