Publique sus productos
Alcyon LED Horizontal II
Alcyon LED Horizontal II

    Alcyon LED Horizontal II

    Traducido por Google,
    Los cilindros horizontales LED Alcyon son ideales para la iluminación de pantallas, acentos y tareas, y ofrecen una mayor eficiencia que las fuentes incandescentes o halógenas, lo que permite ahorrar energía sin radiación ultravioleta o infrarroja. Alcyon proporciona una luz concentrada que atrae dramáticamente el interés por los objetos y elementos de un espacio.

    Características 2 1. Racor de enganche de vía: para conexión mecánica/eléctrica. 2. Contacto de latón: se extiende para conexión al segundo circuito (solo riel de adviento). 3. Pivote horizontal: perfil de vástago inalámbrico con rotación horizontal de 365°. 4. Pivote vertical: ajuste vertical de 0-90° con indicador de puntería. 5. Disipador de calor de carcasa integrada: el aluminio fundido a presión mantiene la temperatura de unión del LED durante un mínimo de 50 000 horas de vida útil con un mantenimiento de lúmenes del 70 % 6. Carcasa del controlador: policarbonato moldeado 7. Palanca de bloqueo de seguridad: bloquea la carcasa del controlador a la pista 8. Óptica intercambiable: se vende por separado . 9. Tablero de LED: Montaje de LED de chip a bordo Para usar con Lytespan Radius, Basic y Advent Track. No compatible con varillas de extensión o adaptadores de techo inclinado. Para aplicaciones monopunto, consulte la hoja de especificaciones 6173. Accesorios* Soporte para accesorios LLA01AHWH Soporte para accesorios Blanco LLA01AHBK Soporte para accesorios Rejilla negra AL25HC Rejilla hexagonal de 2,5" de diámetro * Cuando use dos accesorios, debe usar el soporte. Snoot LLA01SNWH Snoot de 2,42" de diámetro. blanco LLA01SNBK Snoot 2.42" dia. negro Filtros de difusión/color Serie AF25, ADF25 Eléctrica Fuente de alimentación electrónica Voltaje de entrada: 120V, 50/60 Hz Potencia de entrada: 14.8W Eficiencia deslizable hacia abajo: 75+lm/W Alto factor de potencia >0.9 Atenuación ELV CRI disponible: 84 (típico) Atenuación Compatible con atenuación de borde posterior (ELV) SR400RPC120 Philips Controls Sunrise DVELV-303P Lutron Diva SELV-300P Lutron Skylark (100 - 10 %) 6615 Leviton Decora IPE04-ILX Leviton Decora (100 - 23 %) Acabado Todos los acabados pintados son de esmalte horneado Etiquetas cULus Listed Certificación Energy Star Los accesorios no tienen calificación Energy Star 5 años de garantía
    Especificaciones
    • Source - LED Lumens - 1100 Colour Temperature - 2700K, 3000K, 3500K, 4000K CRI - 80, 90 Mounting type(s) - Track
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalcyon_led_horizontal_ii
    • Familia de productoTrack
    • Grupo de productosTrack Heads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica