Publique sus productos
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Traducido por Google,
Solución Placo realizada en techo estructurado compuesto por placas de yeso y acero F530. Tiene un acabado uniforme y liso, y está indicado para ambiente interior.
Especificaciones
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Familia de productoceiling
  • Grupo de productosStandard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEscayola
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
  • Peso Neto (kg)11.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
  • Número OmniClass23-15 19 23
  • Título OmniClass Ceilings
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

Disponibilidad en regiones

Sudamerica