Publique sus productos
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Placo Solution realizó techo bidireccional de placas de yeso y marcos de acero. Tiene un alto rendimiento acústico y está indicado para ambiente interior.
    Especificaciones
    • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontinuous_suspended_ceiling_rigitone_8-15-20_super-est_bid_60-27
    • Familia de productoceiling
    • Grupo de productosPerformance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniClass Ceilings
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil