Publique sus productos
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3

    STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3

    Traducido por Google,
    Placo Solución realizada en techo estructurado compuesto por placas de yeso, acero y montantes. Tiene un acabado uniforme y liso, y está indicado para ambiente interior.
    Especificaciones
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo Standard plasterboard (12,5mm) and stud frame (M90) with spacing every 600mm. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in dry areas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontinuous_suspended_ceiling_stud_ms90-600-st125-br-cr3
    • Familia de productoceiling
    • Grupo de productosStandard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniClass Ceilings
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil