Publique sus productos
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    Traducido por Google,
    Soluciones Placo fabricadas con Placa de Yeso Hidratante y Lana de Vidrio ISOVER, con comportamiento frente a la humedad para revestimiento interior.
    Especificaciones
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
    • Familia de productoWall
    • Grupo de productosMoisture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.7
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)20.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil