Publique sus productos
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Traducido por Google,
Placo Solution realizó techo desmontable de cartón yeso y marcos de acero. Posee practicidad de instalación y fácil acceso al plenum y es indicado para ambiente interior.
Especificaciones
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Familia de productoRemovable ceiling
  • Grupo de productosGyprex Clean
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEscayola
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
  • Número OmniClass23-15 19 23
  • Título OmniClass Ceilings
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Brasil
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText