Publique sus productos
ULTRAWALL Wall 115-90-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV100
ULTRAWALL Wall 115-90-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV100
ULTRAWALL Wall 115-90-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV100

    ULTRAWALL Wall 115-90-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV100

    Traducido por Google,
    Soluciones Placo fabricadas en Ultrawall Pladur y Lana de Vidrio ISOVER, con las máximas prestaciones de resistencia al impacto, capacidad de carga y aislamiento acústico para pared interior.
    Especificaciones
    • The Placo Ultrawall system consists of Placo habito plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum impact resistance, load capacity and acoustic insulation.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaultrawall_115-90-600-hbt125-hbt125-br-lv100
    • Familia de productoWall
    • Grupo de productosPerformance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3.5
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)28.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil