Publique sus productos
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Traducido por Google,
Soluciones Placo fabricadas con Placa de Yeso Fonique y Lana de Vidrio ISOVER, con máximas prestaciones de aislamiento acústico para pared interior.
Especificaciones
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosPerformance
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2.5
  • Profundidad (mm)73
Información relacionada
  • Material principalEscayola
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
  • Peso Neto (kg)27.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Gypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Brasil