Publique sus productos
4.6.4 TECHOS - Acondicionamiento acústico NEO FON+
4.6.4 TECHOS - Acondicionamiento acústico NEO FON+
4.6.4 TECHOS - Acondicionamiento acústico NEO FON+
4.6.4 TECHOS - Acondicionamiento acústico NEO FON+
4.6.4 TECHOS - Acondicionamiento acústico NEO FON+
4.6.4 TECHOS - Acondicionamiento acústico NEO FON+
4.6.4 TECHOS - Acondicionamiento acústico NEO FON+
    Pladur

    4.6.4 TECHOS - Acondicionamiento acústico NEO FON+

    Techo suspendido formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado, instalada al mismo nivel. La estructura primaria se compone a base de perfiles Pladur® NEO P, debidamente suspendidos del forjado por medio de pieza de cuelgue Pladur® NEO + varilla roscada Ø 6 mm y apoyados perimetralmente en perfiles Pladur® NEO CP, cuales están fijados mecánicamente en toda su longitud. La estructura secundaria está formada por perfiles Pladur® NEO S ensamblados de manera perpendicular mediante unión “clipada” a los primarios en su alma troquelada y fijados perimetralmente a los perfiles Pladur® NEO CP mediante tornillos Pladur® MM. Perpendicularmente a la estructura primaria se atornillará la placa Pladur® FON+. Parte proporcional de anclajes, cuelgues, tornillería, juntas estancas/acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 3 (Q3). Montaje según recomendaciones Pladur®, Technical Conformity TC-087066 y consideraciones específicas del CTE.
    Especificaciones
    • Techos continuos que requieran un especial acondicionamiento acústico para aulas, salas de juntas, bibliotecas, etc. Aporta una mayor facilidad en el montaje y consistencia al disponer una doble estructura dispuesta en sentido transversal entre sí.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapladur_4_tec_4_64
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de productos4.6. NEO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels