Publique sus productos
4.5.2 TECHOS - Acondicionamiento acústico continuo FON+ T-60 (D)
Pladur

4.5.2 TECHOS - Acondicionamiento acústico continuo FON+ T-60 (D)

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Techo suspendido formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado instalada a distinto nivel (D). La estructura primaria se compone a base de perfiles Pladur® T-60, debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas Pladur® T-60 y varilla roscada Ø 6 mm. La estructura secundaria está formada por perfiles Pladur® T-60 con modulación 300 mm, debidamente suspendidos de la primaria mediante pieza abrazadera Pladur® T-60 y apoyados perimetralmente en el angular o perfil U, el cual está fijado mecánicamente en toda su longitud. Perpendicularmente a la estructura secundaria se atornillarán las placas Pladur® placa FON+. Parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas/acústicas de su perímetro cintas y pasta de juntas, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 3 (Q3). Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.
Especificaciones
  • Techos continuos que requieran un especial acondicionamiento acústico para aulas, salas de juntas, bibliotecas, etc. Aporta una mayor facilidad en el montaje y consistencia al disponer una doble estructura dispuesta en sentido transversal entre sí. La unión de ambas estructuras mediante abrazaderas T-60 configura un conjunto (unión móvil) que permite el ajuste en el montaje de las placas
Especificaciones técnicas
  • Referenciapladur_4_tec_4_52
  • Familia de producto4. Techos PLADUR®
  • Grupo de productos4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes