Publique sus productos
4.2.1 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45
4.2.1 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45
4.2.1 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45
4.2.1 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45
4.2.1 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45
4.2.1 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45
4.2.1 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45
    Pladur

    4.2.1 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45

    4.8 de 5 estrellas4.8(16 reseñas)

    Techo suspendido formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles Pladur® T-45 debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas Pladur® T-45 + varilla roscada Ø 6 mm, y apoyados en perfiles Pladur® fijados mecánicamente en todo el perímetro. A esta estructura se atornillan una o dos placas Pladur® (N, H1, OMNIA, F, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 o SYNIA STD 4BA). Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (por definir en proyecto). Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.

    Especificaciones
    • Techos suspendidos continuos para estancias de interiores con prestaciones de resistencia al fuego y aislamiento acústico.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapladur_4_tec_4_21
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de productos4.2. Suspendidos estructura simple
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes