Publique sus productos
Entrétak Entrance Canopy Modern Flat Seamed D=955
Entrétak Entrance Canopy Modern Flat Seamed D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Modern Flat Seamed D=955

    Traducido por Google,

    Entrante

    El toldo Modern Flat Seamed es un modelo moderno con un diseño plano. El elegante acabado en relieve, realizado a mano, le confiere un toque distintivo. Se sostiene mediante puntales oblicuos de aluminio anodizado natural, que le otorgan un aspecto moderno y estilizado. Las barras de tracción son ideales para zonas con mayor acumulación de nieve.

    Este toldo para puerta tiene una profundidad de 955 mm, aunque también está disponible con una profundidad de 1155 mm.

    La estructura está fabricada con perfiles de aluminio y el revestimiento utilizado es Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Puede elegir que la parte inferior del toldo de la puerta sea del mismo color que la parte superior o de aluminio lacado en blanco.

    Si busca un toldo iluminado para la puerta, puede optar por focos empotrados en el techo; estos están disponibles en tres colores diferentes.

    La instalación es muy sencilla gracias a su bajo peso, y las instrucciones incluidas le ahorrarán tiempo y dinero. A pesar de su robusta construcción, logramos mantener el peso de nuestros productos relativamente bajo gracias a los materiales que utilizamos. Como resultado, nuestros techos de entrada tienen una larga vida útil y requieren un mantenimiento mínimo.

    VENTAJAS DE UN TECHO DE ENTRADA DE DESIGNTAK

    El techo de entrada más estable del mercado, homologado hasta la zona de nieve 3,5.

    Personalizable

    Artesanía hecha en Suecia.

    Fácil instalación y peso ligero.

    No contiene materia orgánica = larga vida útil.

    Libre de mantenimiento.

    Gran variedad en cuanto a colores y diseños.

    ¡CONSEJO!

    Utilice un sellador de silicona/junta de construcción entre la placa superior del toldo y la fachada de la casa.

    Instrucciones de montaje

    Este toldo para puerta tiene una profundidad de 955 mm, aunque también está disponible con una profundidad de 1155 mm.

    La estructura está fabricada con perfiles de aluminio y el revestimiento utilizado es Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Puede elegir que la parte inferior del toldo de la puerta sea del mismo color que la parte superior o de aluminio lacado en blanco.

    Si busca un toldo iluminado para la puerta, puede optar por focos empotrados en el techo; estos están disponibles en tres colores diferentes.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodern-flat-seamed-d955
    • Familia de productoCANOPY
    • Grupo de productosCanopy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa