Publique sus productos
Profiles-steel-Plannja - 20-105
Plannja

Profiles-steel-Plannja - 20-105

Traducido por Google,
El perfil Plannja 20-105 es uno de los perfiles de chapa metálica más utilizados y presentes en todas partes. Además, está disponible con una práctica protección contra la condensación en la parte inferior de la chapa. El perfil 20-105 está protegido por el recubrimiento Plannja Hard Coat.
Especificaciones
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Glossy | GreenCoat Pro BT Matt Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 1050.0 Profilhöjd (mm): 18.0 Profildelning (mm): 105.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,6
Especificaciones técnicas
  • Referenciaplannja-20-105
  • Familia de productoPROFILES IN STEEL
  • Grupo de productosProfiles in steel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa