Publique sus productos
Plannja Trend 275
Plannja Trend 275
    Plannja

    Plannja Trend 275

    Traducido por Google,
    Plannja Trend es un techo de fácil instalación que le da a su casa un toque extra. Cualquiera que haya soñado alguna vez con un techo de metal de primera clase está más cerca de realizar su sueño. Debido a que un borde encaja en su lugar y el otro está asegurado por un tornillo oculto por la hoja siguiente, no hay tornillos visibles. En cambio, Plannja Trend crea un fantástico flujo de líneas sobre su casa. Plannja Trend está disponible en cinco colores y está recubierto con Plannja Hard Coat duradero.
    Especificaciones
    • Plannja Trend is a profile roofing sheet in the Nordic style where function forms a natural part of design. Plannja 275 has profile apexes that are closer together than Plannja 475. Choose one or the other, or why not combine the two widths to add extra vitality and character to your roof. Plannja Trend 275 is available in GreenCoat Mica BT, a eco-friendly coating where a substantial amount of the traditionally used fossil fuel oils is replaced with Swedish rapeseed oil, which not only reduces the environmental impact, but also improves performance.

      For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprofiles-steel-Plannja-Trend-275
    • Familia de productoPROFILES IN STEEL
    • Grupo de productosProfiles in steel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado