Publique sus productos
Skorstenshuv Ridge 3420503/504
Plannja

Skorstenshuv Ridge 3420503/504

Traducido por Google,
Existen dos modelos para su instalación en la pendiente o cumbrera del tejado. La campana extractora se adapta a todos los perfiles de tejado Plannja, así como a las tejas de hormigón y arcilla. Cuenta con un sistema de fijación inferior que ofrece buena estabilidad y estanqueidad, y está preparada para la entrada de aire a través de la chimenea. La campana extractora para cumbrera está disponible en dos alturas/longitudes: 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm.
Especificaciones
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Especificaciones técnicas
  • Referenciaskorstenshuv-nock-3420503504
  • Familia de productoROOF PENETRATION
  • Grupo de productosChimney Hood
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa