Publique sus productos
4880 Series - 2-Panel Bypass Door
Ply Gem

4880 Series - 2-Panel Bypass Door

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

La puerta para patio de correderas múltiples de la serie 4880 crea una elegante pared de vidrio con impresionantes vistas cuando está cerrada y se abre de par en par para crear espacios interiores/exteriores perfectos para el entretenimiento y la relajación. Tamaños espectaculares disponibles en configuraciones de puertas empotradas o en cascada de 2, 3 y 4 paneles para aberturas de hasta 16 pies de largo por 8 pies de alto.

Especificaciones técnicas
  • Referencia4880_2-Panel_Bypass_Door
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productos4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 13
  • Título OmniClass Sliding All Glass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors