Publique sus productos
Mira Series - French Door - Quad Outswing OXXO
Ply Gem

Mira Series - French Door - Quad Outswing OXXO

Traducido por Google,

Puertas para Patio Serie MIRA

NUEVA CONSTRUCCIÓN — MADERA REVESTIDA DE ALUMINIO

Las puertas para patio MIRA cuentan con un hermoso revestimiento interior de madera para protegerlo de los elementos. Ya sea que elija una puerta para patio corrediza o con bisagras, le encantará la amplia selección de colores, acabados de herrajes y la apariencia auténtica de puerta francesa.

Puerta de patio francesa con bisagras MIRA

Verdadero aspecto de puerta francesa. El estilo ancho y el diseño del riel brindan la apariencia de una auténtica puerta francesa.

Selecciones de paneles versátiles. Disponible en paneles completos, de 3/4 o de 1/2 luz para satisfacer sus necesidades únicas de privacidad e iluminación natural.

Funcionamiento suave. Las bisagras con cojinetes de bolas permiten que la puerta funcione con el mínimo esfuerzo.

Seguridad añadida. Un sistema de bloqueo multipunto y pernos de bloqueo al ras en la cabeza y el alféizar ayudan a proteger contra una entrada forzada.

Durabilidad a largo plazo. La plataforma del alféizar de aluminio ayuda a resistir la flacidez y las abolladuras.

Hardware inspirado en el diseñador. El juego de manijas está disponible en estilos tradicionales o clásicos y varios acabados metálicos.

Maximice su espacio. Elija paneles giratorios hacia adentro para un espacio exterior ininterrumpido o paneles giratorios hacia afuera para aprovechar al máximo su espacio interior.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamira-french-quad-outswing
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosMira Series Patio Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 21 11
  • Título OmniClass Glazed Hinged Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors