Publique sus productos
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET MILLE 600

    Traducido por Google,

    El nuevo modelo sin tiradores cuenta con dos cajones con mecanismo de cierre suave. El fondo de los cajones está perforado para garantizar la circulación del aire y la evacuación de salpicaduras. Los cajones se pueden extraer completamente para su limpieza. Al extraerlos, los cajones alcanzan su máxima profundidad. El fregadero y el mueble se entregan por separado. El desagüe, el sifón y los kits de montaje en pared para el fregadero y el mueble se incluyen con el mueble. El fregadero es de porcelana. La altura total del fregadero y el mueble es de 680 mm para todos los anchos.

    Especificaciones
    • Product code: V2685 

      GTIN-number: 6417292601558

      Material: Steel

      Width: 590 mm

      Depth: 370 mm

      Height: 600 mm

      Colour: Traffic white 

      RAL 9016

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapolaria-mille-600
    • Familia de productoWash basin cabinets and basins
    • Grupo de productosWash basin cabinets and basins
    • Día de publicación2025-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos