Publique sus productos
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Traducido por Google,

Noval combina diseño moderno y funcionalidad. Cuenta con dos cajones de cierre suave con fondo perforado para una ventilación y limpieza sencillas. El mueble está fabricado en acero con tratamiento nanocerámico y recubrimiento de polvo, y está disponible en blanco o gris antracita. Combina con el lavabo de porcelana Noval; altura total: 620 mm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapolaria-noval-600
  • Familia de productoWash basin cabinets and basins
  • Grupo de productosWash basin cabinets and basins
  • Día de publicación2025-11-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos