Publique sus productos
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traducido por Google,
    Baldosas de vinilo de lujo, calibre de 2 mm, capa de uso de 0,3 mm adecuada para instalaciones residenciales y comerciales ligeras, revestimiento protector de PUR La colección de losetas de vinilo de lujo de Camaro presenta 30 tonos, todos con un calibre de 2 mm y una capa de uso de 0,3 mm, lo que la convierte en la solución ideal para interiores residenciales para iluminar ambientes comerciales. La gama es 100 % reciclable y tiene un refuerzo de poliuretano reticulado de alta calidad que proporciona beneficios de limpieza superiores, ahorros en el mantenimiento del ciclo de vida y una conservación óptima de la apariencia. La colección Camaro de 30 tonos abarca una plétora de especies de madera y piedra natural, cada una con una textura de superficie complementaria para una apariencia auténtica. Diseñado con una capa protectora de uso de 0,3 mm y un calibre de 2,0 mm, Camaro es una solución de piso práctica y elegante para interiores residenciales e instalaciones comerciales ligeras.
    Especificaciones
    • • Overall Wear Layer: 0.3 mm • Overall Height: 2 mm • Gross Weight: 3600 g/m2 • Material : PVC • Colour Options: Wood, Stone • Features: 30 shades, 2mm gauge, 0.3mm wear layer • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair: Suitable • Life Cycle Analysis: A+ Generic • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed • Recycled Content: Contains 40% recycled material • Expected Life: 10 Years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCamaro-PUR-WOOD
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de productosFlooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring