Publique sus productos
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring

    Traducido por Google,

    Pavimento laminado de vinilo no direccional resistente con refuerzo de poliuretano, adecuado para interiores comerciales.
    Revestimiento de piso de lámina de vinilo flexible de grado comercial homogéneo con una construcción de una sola capa disponible en 24 tonos en un calibre de 2 mm. Ideal para su uso en interiores comerciales, instalaciones sanitarias y educativas. La gama es 100 % reciclable y contiene un 25 % de contenido reciclado e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo al resistir la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores. La lámina Classic Mystique se puede soldar con costura para crear una superficie sellada y de fácil mantenimiento.

    Especificaciones
    • UK manufactured homogeneous sheet range available in a broad spectrum of 24 colours, Classic Mystique features a duotone chip decoration with marbleised tonal highlight chips and PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Classic Mystique also achieves an A+ rating in major sectors such as education and healthcare (ENP 472), meeting strict infection control standards in those areas where hygiene is paramount.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 3250 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClassic-Mystique-PUR
    • Familia de productoVinyl
    • Grupo de productosHomogeneous Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Sheet Flooring