Publique sus productos
Expona Bevel Line PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Bevel Line PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traducido por Google,

    La colección de losetas de vinilo de lujo Expona Bevel presenta 27 tonos con un calibre de 2,5 mm y una capa de desgaste de 0,55 mm, lo que la convierte en la solución ideal para entornos comerciales pesados. La gama es 100 % reciclable y tiene un refuerzo de poliuretano reticulado de alta calidad que proporciona beneficios de limpieza superiores, ahorros en el mantenimiento del ciclo de vida y una conservación óptima de la apariencia.

    Especificaciones
    • The Expona Bevel Line collection features 27 bevelled shades and spans a plethora of wood species and natural stone, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. Engineered with a durable 0.55mm wear layer and 2.5mm gauge, Expona Bevel Line is a practical and stylish flooring solution for commercial to heavy commercial applications including office and retail sectors.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 2.5 mm
      • Gross Weight: 4290 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, Stone
      • Features: Bevelled Edges on all designs, 2.5mm gauge, 0.55 wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExpona-Bevel-Line-PUR-STONE
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de productosFlooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.5
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring