Publique sus productos
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring

    Traducido por Google,

    Expona Flow es un revestimiento para pisos de láminas de vinilo flexible de grado comercial con una construcción heterogénea disponible en 50 tonos con un calibre de 2 mm. Ideal para su uso en interiores comerciales, instalaciones sanitarias y educativas. La gama es 100 % reciclable, contiene un 10 % de contenido reciclado e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo al resistir la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores.

    Especificaciones
    • The Expona Flow collection presents beautifully replicated wood planks and vivid abstract effects in a practical and durable vinyl sheet format. Available in 50 shades, the collection has been specifically developed for heavy commercial installations including education, healthcare, office, leisure and retail sectors. The UK manufactured heterogenous sheet range features a 2mm gauge and 0.7mm wear layer with varying surface embosses for an authentic and comtemporary surface finish. Features PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Expona Flow also achieves a BRE Global A+ rating (ENP 415) in the Green Guide to Specification in use areas such as education and healthcare.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2660 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, stone, abstract
      • Features: 2mm gauge, 0.7mm wear layer
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 415
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 10%
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExpona-Flow-PUR
    • Familia de productoVinyl
    • Grupo de productosHeterogeneous Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring