Publique sus productos
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring

    Traducido por Google,

    Polysafe Standard PUR es un piso de seguridad resistente disponible en una gama de 16 colores frescos con una decoración tradicional, disponible en calibre de 2 mm o 2,5 mm que combina la garantía de una resistencia antideslizante sostenible con una alta durabilidad para años de rendimiento. El estándar Polysafe alcanza 36+ en la prueba de péndulo en húmedo (deslizador 96), R10 (DIN 51130) en la prueba de rampa y cumple totalmente con HSE. La gama es 100% reciclable e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo resistiendo la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores.

    Especificaciones
    • Polysafe Standard PUR is a hugely popular and highly available safety vinyl range combining the assurance of sustainable slip resistance with high durability for years of performance. Available in 16 traditional and clean designs, the range incorporates safety aggregates in the vinyl to create a safe yet attractive interior, achieving 36+ on the pendulum wet test (slider 96). Polysafe Standard features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits. Typical installations are within education, healthcare, social housing, leisure & commercial office sectors.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight 2.0mm: 2430 g/m2
      • Gross Weight 2.5mm: 3100
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Coloured quartz, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot.
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10
      • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-Standard-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Descripción Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring