Publique sus productos
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Traducido por Google,

Lavabo de diseño ergonómico con apoyabrazos y borde inferior con barra de apoyo integral de porcelana vitrificada - B40CNS01

Especificaciones
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB40CNS01
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)540
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)225
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)22.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica