Publique sus productos
hug collection washbasin - B48CMM01

hug collection washbasin - B48CMM01

Traducido por Google,

La colección hug comparte valores ligados al lado íntimo y al cuidado de uno mismo y de los demás. Las barras de apoyo del diseño contemporáneo son el centro de atención. Son seguros y funcionales, pero también extremadamente versátiles y creativos. Se presentan en versión vertical y horizontal y combinan a la perfección con los espejos, elementos de decoración, contenedores y lavabos del proyecto - B48CMM01

Especificaciones
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB48CMM01
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)191
  • Ancho (mm)685
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalMineral
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica