Publique sus productos
Double seat left - G02JDL29

Double seat left - G02JDL29

Traducido por Google,

Asiento doble abatible con listones de nylon fabricado en tubo de acero cincado, revestido con vinilo antimicrobiano, biocompatible, cálido al tacto - G02JDL29

Especificaciones
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG02JDL29
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)34
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica