Publique sus productos
Shower seat left - G02JDL30

Shower seat left - G02JDL30

Traducido por Google,

Asiento de ducha plegable doble en forma de L - G02JDL30

Especificaciones
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG02JDL30
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)29
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica