Publique sus productos
L-shaped double folding seat - G02JDR29

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Traducido por Google,

Asiento doble abatible de lamas, fabricado en tubo de acero galvanizado sin soldadura revestido con vinilo biocompatible, cálido al tacto - G02JDR29

Especificaciones
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG02JDR29_2020
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)34
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica