Publique sus productos
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    Traducido por Google,

    La colección hug comparte valores ligados al lado íntimo y al cuidado de uno mismo y de los demás. Las barras de apoyo del diseño contemporáneo están en el punto de mira, son seguras y funcionales, pero también extremadamente versátiles y creativas. Se presentan en versión vertical y horizontal y combinan perfectamente con los espejos, elementos de decoración, contenedores y lavabos del proyecto - G12JDS04

    Especificaciones
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaG12JDS04
    • Familia de productoSafe bathroom
    • Grupo de productosSeats and stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)735
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)7.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica