Publique sus productos
Grab bar left 15x27in - G25JBL19

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

Traducido por Google,

Soporte de seguridad en L - G25JBL19

Especificaciones
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG25JBL19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica