Publique sus productos
Floor to wall grab bar - G25JCS38

Floor to wall grab bar - G25JCS38

Traducido por Google,

Barra de apoyo antimicrobiana de suelo a pared con ángulo de 90° y estabilizador reversible - G25JCS38

Especificaciones
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG25JCS38
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)31
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica