Publique sus productos
ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

Traducido por Google,

Asiento HPL plegable en forma de L ADA. Estructura con revestimiento de vinilo antimicrobiano y núcleo de acero zincado. Parte superior del asiento HPL de 10 mm de espesor - G25JDL29

Especificaciones
  • • 450LB load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDL29

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG25JDL29
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)34
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica