Publique sus productos
Folding bathtub bench - G25JDS18

Folding bathtub bench - G25JDS18

Traducido por Google,

Banco Bañera Plegable HPL. Estructura con revestimiento de vinilo antimicrobiano y núcleo de acero zincado. Parte superior del asiento HPL de 10 mm de espesor - G25JDS18

Especificaciones
  • Fits standard 28”-30” tubs• 450LB Load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDS18

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG25JDS18
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5
  • Ancho (pulgadas)18
  • Profundidad (pulgadas)27
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica