Publique sus productos
Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding bathtub bench - G25JDS19

Traducido por Google,

Banco para bañera plegable en HPL. Estructura con revestimiento de vinilo antimicrobiano y núcleo de acero zincado. Parte superior del asiento HPL de 10 mm de espesor - G25JDS19

Especificaciones
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG25JDS19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5
  • Ancho (pulgadas)18
  • Profundidad (pulgadas)31
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica