Publique sus productos
Grab bar folding 28in - G41JCS10

Grab bar folding 28in - G41JCS10

Traducido por Google,

Pasamanos abatible de seguridad con junta reforzada - G41JCS10

Especificaciones
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G41JCS10

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG41JCS10
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)113
  • Profundidad (mm)234
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)3.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica