Publique sus productos
Grab bar corner right - G55JBR19

Grab bar corner right - G55JBR19

3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Asidero de seguridad, esquina 90°, derecha - G55JBR19

Especificaciones
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG55JBR19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)485
  • Profundidad (mm)892
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica