Publique sus productos
L-shaped safe shower column - H51GLL03

L-shaped safe shower column - H51GLL03

Traducido por Google,
Columna de ducha segura con cuerpo de acero inoxidable - H51GLL03
Especificaciones
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with thermostatic mixer with bath spout and horizontal handle - right or left - with hand shower holder connection. - H51GLL03
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH51GLL03
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosShower colums
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1335
  • Ancho (mm)303
  • Profundidad (mm)553
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía