Publique sus productos
L-shaped safe shower set - H51GOL01

L-shaped safe shower set - H51GOL01

Traducido por Google,
Conjunto de ducha seguro con cuerpo de acero inoxidable - H51GOL01
Especificaciones
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOL01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH51GOL01
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productos Safe shower set
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)735
  • Ancho (mm)469
  • Profundidad (mm)204
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía