Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Inicio
Categorías
Sanitarios
Almacenamiento para baño
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Traducido por Google,
Ver original
Mueble para bandeja de 75 cm - 73 x 59 x (H) 81 cm Con tabla de lavar - réf. J3247EC Peso: 30 kg
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
J0027
Familia de producto
LAGO
Grupo de productos
Storage
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
760
Ancho (mm)
640
Profundidad (mm)
860
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Madera
Peso Neto (kg)
27.3
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Descripción Uniclass 2015
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Título
Bathroom Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título OmniClass
Casework
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descargar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descargar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descargar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descargar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descargar
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descargar