Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/06984c75-72ca-407b-82c5-c25455abb6dd
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Ulysse Lavabo 55X46 Blanc
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
Ulysse Lavabo 55X46 Blanc
3.6
(8 reseñas)
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo Ulysse 55X46 Blanco
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
P1255
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de productos
Basin
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-04-03
Número de edición
1
Altura (mm)
859
Ancho (mm)
552
Profundidad (mm)
464
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Peso Neto (kg)
15.5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Ss_40_15_75_94
Descripción Uniclass 2015
Wash basin systems
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar