Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/9cf20dce-ab53-4083-895c-ab4f6d5444eb
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
3.6
(5 reseñas)
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo 50 x 23,5 cm - Perforado con 1 agujero para la grifería Peso: 6 kg
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
P1691
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de productos
Basins
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-04-03
Número de edición
1
Altura (mm)
240
Ancho (mm)
500
Profundidad (mm)
130
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Peso Neto (kg)
6.36
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96_95
Descripción Uniclass 2015
Wall-hung hand rinse basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar