Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/1e30e61a-67a8-46af-a1d8-34538c341526
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Traducido por Google,
Ver original
Matura2 Lav 60X55 1T Con Tp Blanco
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
S2219
Familia de producto
MATURA 2
Grupo de productos
Basin
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-04-03
Número de edición
1
Altura (mm)
167
Ancho (mm)
599
Profundidad (mm)
552
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Peso Neto (kg)
17.598
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Ss_40_15_75_94
Descripción Uniclass 2015
Wash basin systems
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar