Publique sus productos
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Traducido por Google,
    Monomando fregadero - Altura bajo aireador 171 mm Altura total 241 mm Proyección 228 mm
    Especificaciones
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD0595
    • Familia de productoOKYRIS
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)72
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings