Publique sus productos
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    Traducido por Google,
    30 x 23,5 x (Al) 150 cm -
    Especificaciones
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0566
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1530
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)330
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)18.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniClass Casework