Publique sus productos
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Traducido por Google,
    Plano de mueble y lavabo - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Peso : 32,5 kg
    Especificaciones
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE3256
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)740
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)22.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units

    Disponibilidad en regiones

    Europa