Publique sus productos
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Traducido por Google,
    Urinario sin Agua 65 x 32,5 cm - Pesos : 16,7 kg
    Especificaciones
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE5707
    • Familia de productoAXIF PLUS
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)312
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)646
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)16.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals