Publique sus productos
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm

    Traducido por Google,
    Lavabo PMR 65 x 55 cm - Con rebosadero
    Especificaciones
    • MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE7656
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)520
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)200
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa